Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3 46

092132 46

Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3 46
Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3 46
Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3 46
Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3 46

Leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh. Für Chromallergiker geeignet. Weite 11.Distance Mesh Futtermaterial.100 % metallfreie uvex xenova Zehenschutzkappe.Zweischichtige PU-Laufsohle mit TPU-Einsätzen mit besten Dämpfungseigenschaften.PU-Überkappe zum Schutz des Obermaterials für deutlich längere Standzeiten.Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.ESD-Ausstattung. Sicherheitsschuh mit hydrophobiertem Hightech-Mikrovelours-Obermaterial und elastischen Senkeln mit Schnellverschluss.EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Merkmale
Details
Abmessungen
345,000x250,000x125,000 mm
Gewicht
1,675 kg
Dicke
125,000
Länge
345,000
Statistische Warennummer
64041990
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
UVEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3 46
Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3 46
Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3 46
Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3 46