Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3, EU-Schuhgröße: 40

092132 40

Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3, EU-Schuhgröße: 40
Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3, EU-Schuhgröße: 40
Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3, EU-Schuhgröße: 40
Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3, EU-Schuhgröße: 40

Ausführung: Leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh. Für Chromallergiker geeignet. Weite 11.Distance Mesh Futtermaterial.100 % metallfreie uvex xenova Zehenschutzkappe.Zweischichtige PU-Laufsohle mit TPU-Einsätzen mit besten Dämpfungseigenschaften.PU-Überkappe zum Schutz des Obermaterials für deutlich längere Standzeiten.Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.ESD-Ausstattung. Sicherheitsschuh mit hydrophobiertem Hightech-Mikrovelours-Obermaterial und elastischen Senkeln mit Schnellverschluss. - Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC - Hinweis Werbetext: - elektrische Isolierung: EGB/ESD - Schutzklasse: S3 - Material Zehenschutzkappe: Composite - Durchtrittsicherheit: Textil - Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Merkmale
Details
Abmessungen
350,000x259,000x132,000 mm
Gewicht
1,351 kg
Dicke
132,000
Länge
350,000
Statistische Warennummer
64041990
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
UVEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3, EU-Schuhgröße: 40
Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3, EU-Schuhgröße: 40
Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3, EU-Schuhgröße: 40
Halbschuh schwarz/orange uvex 2, S3, EU-Schuhgröße: 40