Halbschuh schwarz/grün SWEEPER, S1P, EU-Schuhgröße: 38

092417 38

Halbschuh schwarz/grün SWEEPER, S1P, EU-Schuhgröße: 38
Halbschuh schwarz/grün SWEEPER, S1P, EU-Schuhgröße: 38
Halbschuh schwarz/grün SWEEPER, S1P, EU-Schuhgröße: 38
Halbschuh schwarz/grün SWEEPER, S1P, EU-Schuhgröße: 38

Ausführung: Sicherheitsschuh SWEEPER im sportlichen Look.Obermaterial aus atmungsaktivem Stoff.Innenfutter aus 100% Polyester, atmungsaktiv, antibakteriell und abriebfest.Anatomisches und gelochtes Fußbett aus PU-Schaum.Laufsohle: PU/TPU. - Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRC - Hinweis Werbetext: - Schutzklasse: S1P - Material Zehenschutzkappe: Aluminium - Durchtrittsicherheit: Textil - Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
1,1 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
64041990
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
COFRA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Halbschuh schwarz/grün SWEEPER, S1P, EU-Schuhgröße: 38
Halbschuh schwarz/grün SWEEPER, S1P, EU-Schuhgröße: 38
Halbschuh schwarz/grün SWEEPER, S1P, EU-Schuhgröße: 38
Halbschuh schwarz/grün SWEEPER, S1P, EU-Schuhgröße: 38