Halbschuh schwarz/gelb uvex 1, S1P 42

092114 42

Halbschuh schwarz/gelb uvex 1, S1P 42
Halbschuh schwarz/gelb uvex 1, S1P 42
Halbschuh schwarz/gelb uvex 1, S1P 42
Halbschuh schwarz/gelb uvex 1, S1P 42

Sportlicher, besonders leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh. Für Chromallergiker geeignet. Weite 11.Obermaterial aus Mikrovelours.Distance-Mesh Futtermaterial.100% metallfreie uvex xenova Zehenschutzkappe.PU-Laufsohle mit TPU-Einsätzen mit besten Dämpfungseigenschaften.Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.ESD-Ausstattung. Sicherheitsschuh mit elastischen Senkeln und Schnellarretierung. Atmungsaktives, gelochtes Mikrovelours-Obermaterial.EN ISO 20345:2011 S1 P SRC

Merkmale
Details
Abmessungen
352,000x254,000x132,000 mm
Gewicht
1,403 kg
Dicke
132,000
Länge
352,000
Statistische Warennummer
64041990
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
UVEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Halbschuh schwarz/gelb uvex 1, S1P 42
Halbschuh schwarz/gelb uvex 1, S1P 42
Halbschuh schwarz/gelb uvex 1, S1P 42
Halbschuh schwarz/gelb uvex 1, S1P 42