Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S2, EU-Schuhgröße: 48

092151 48

Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S2, EU-Schuhgröße: 48
Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S2, EU-Schuhgröße: 48
Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S2, EU-Schuhgröße: 48
Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S2, EU-Schuhgröße: 48

Ausführung: Sportlicher Sicherheitsschuh mit geringem Gewicht und guten Dämpfungseigenschaften für einen hohen Tragekomfort. Weite 11.Blaue Zweidichten-Polyurethan Laufsohle mit guter Rutschhemmung.Kunststoff-Zehenschutzkappe – anatomisch geformt und mit guter Seitenstabilität.Gepolsterter Schaftabschluss.ESD-Austattung.Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung. Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial. - Norm: EN ISO 20345:2011 S2 SRC - Hinweis Werbetext: - elektrische Isolierung: EGB/ESD - Schutzklasse: S2 - Material Zehenschutzkappe: Composite - Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
1,32 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
64034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
UVEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S2, EU-Schuhgröße: 48
Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S2, EU-Schuhgröße: 48
Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S2, EU-Schuhgröße: 48
Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S2, EU-Schuhgröße: 48