Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S1, EU-Schuhgröße: 44

092150 44

Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S1, EU-Schuhgröße: 44
Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S1, EU-Schuhgröße: 44
Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S1, EU-Schuhgröße: 44
Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S1, EU-Schuhgröße: 44

Ausführung: Sportlicher Sicherheitsschuh mit geringem Gewicht und guten Dämpfungseigenschaften für einen hohen Tragekomfort. Weite 11.Blaue Zweidichten-Polyurethan Laufsohle mit guter Rutschhemmung.Kunststoff-Zehenschutzkappe – anatomisch geformt und mit guter Seitenstabilität.Gepolsterter Schaftabschluss.ESD-Austattung.Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung. Atmungsaktives Mikrovelours-Obermaterial. - Norm: EN ISO 20345:2011 S1 SRC - Hinweis Werbetext: - elektrische Isolierung: EGB/ESD - Schutzklasse: S1 - Material Zehenschutzkappe: Composite - Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Merkmale
Details
Abmessungen
352,000x254,000x129,000 mm
Gewicht
1,372 kg
Dicke
129,000
Länge
352,000
Statistische Warennummer
64034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
UVEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S1, EU-Schuhgröße: 44
Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S1, EU-Schuhgröße: 44
Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S1, EU-Schuhgröße: 44
Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S1, EU-Schuhgröße: 44