Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 ESD, S1 NB, EU-Schuhgröße: 39

092521 39

Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 ESD, S1 NB, EU-Schuhgröße: 39
Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 ESD, S1 NB, EU-Schuhgröße: 39
Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 ESD, S1 NB, EU-Schuhgröße: 39
Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 ESD, S1 NB, EU-Schuhgröße: 39
Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 ESD, S1 NB, EU-Schuhgröße: 39
Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 ESD, S1 NB, EU-Schuhgröße: 39

Ausführung: Sicherheitsschuh VARIO DYNAMICS PRO mit SECURA VARIO Fersendämpfung und VARIO Multiflex-Technologie für ein geringes Schuhgewicht.Obermaterial aus sehr leichter Mikrofaser.Atmungsaktives Funktionsfutter.Laufsohle TPU Athletic ESD, hellblau.Echtleder-Brandsohle.Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD). Halbschuh mit großflächiger Belüftungsstruktur. Staublasche, Spitzenschutz. - Norm: EN ISO 20345:2011 S1 SRC - Hinweis: Weite Ausführung XB unter Nr. 092522. Lagerware in den EU-Schuhgrößen 39 – 46. Bestellbar in den EU-Schuhgrößen 36 – 50. - Hinweis Werbetext: Sicherheitsschuhe von STEITZ SECURA verfügen über ein Mehrweitensystem. - elektrische Isolierung: EGB/ESD - Schutzklasse: S1 - Material Zehenschutzkappe: Aluminium - Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Merkmale
Details
Abmessungen
335,000x220,000x120,000 mm
Gewicht
1,308 kg
Dicke
120,000
Länge
335,000
Statistische Warennummer
64034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STEITZ SECURA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 ESD, S1 NB, EU-Schuhgröße: 39
Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 ESD, S1 NB, EU-Schuhgröße: 39
Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 ESD, S1 NB, EU-Schuhgröße: 39
Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 ESD, S1 NB, EU-Schuhgröße: 39
Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 ESD, S1 NB, EU-Schuhgröße: 39
Halbschuh schwarz/blau VD PRO 1100 ESD, S1 NB, EU-Schuhgröße: 39