Halbschuh schwarz/blau LAVERAN, S1P, EU-Schuhgröße: 43

092394 43

Halbschuh schwarz/blau LAVERAN, S1P, EU-Schuhgröße: 43
Halbschuh schwarz/blau LAVERAN, S1P, EU-Schuhgröße: 43
Halbschuh schwarz/blau LAVERAN, S1P, EU-Schuhgröße: 43
Halbschuh schwarz/blau LAVERAN, S1P, EU-Schuhgröße: 43

Ausführung: Sicherheitsschuh LAVERAN.Obermaterial aus gelochtem Veloursleder und atmungsaktivem Gewebe.Innenfutter aus 100% Polyester, atmungsaktiv, antibakteriell, abriebfest.Anatomisches und gelochtes Fußbett aus PU, schockabsorbierend, kälte- und wärmeisolierend.Laufsohle: PU/TPU. - Norm: EN ISO 20345:2011 S1P SRC - Hinweis: Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 36 – 47. - Hinweis Werbetext: - Schutzklasse: S1P - Material Zehenschutzkappe: Composite - Durchtrittsicherheit: Textil

Merkmale
Details
Abmessungen
330,000x236,000x119,000 mm
Gewicht
1,465 kg
Dicke
119,000
Länge
330,000
Statistische Warennummer
64039193
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
COFRA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Halbschuh schwarz/blau LAVERAN, S1P, EU-Schuhgröße: 43
Halbschuh schwarz/blau LAVERAN, S1P, EU-Schuhgröße: 43
Halbschuh schwarz/blau LAVERAN, S1P, EU-Schuhgröße: 43
Halbschuh schwarz/blau LAVERAN, S1P, EU-Schuhgröße: 43