Halbschuh schwarz VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 38

092580 38

Halbschuh schwarz VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 38
Halbschuh schwarz VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 38
Halbschuh schwarz VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 38
Halbschuh schwarz VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 38

Ausführung: Halbschuh mit nahtfreier Schuhkonstruktion. Staublasche, Schaftapplikationen. Sicherheitsschuh VARIO DYNAMICS PRO mit VARIO Multiflex-Technologie für ein geringes Schuhgewicht. Serie SF mit textilem Durchtrittschutz.Obermaterial aus sehr leichter Microfaser.Atmungsaktives Funktionsfutter.Laufsohle TPU Athletics ESD.Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).Textiler Durchtrittschutz SECURA FLEX. - Norm: EN ISO 20345:2011 S3 SRC - Hinweis: Weite Ausführung XB unter Nr. 092581. Ohne SECURA VARIO Fersendämpfung. - Hinweis Werbetext: - elektrische Isolierung: EGB/ESD - Schutzklasse: S3 - Material Zehenschutzkappe: Aluminium - Durchtrittsicherheit: Textil - Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Merkmale
Details
Abmessungen
340,000x221,000x121,000 mm
Gewicht
1,093 kg
Dicke
121,000
Länge
340,000
Statistische Warennummer
64034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STEITZ SECURA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Halbschuh schwarz VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 38
Halbschuh schwarz VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 38
Halbschuh schwarz VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 38
Halbschuh schwarz VD PRO 3500 SF ESD, S3 NB, EU-Schuhgröße: 38