Halbschuh schwarz Officer 2 ESD, S2 XB 41

092732 41

Halbschuh schwarz Officer 2 ESD, S2 XB 41
Halbschuh schwarz Officer 2 ESD, S2 XB 41

Business Sicherheitshalbschuh OFFICER 2 mit SECURA VARIO Vitality Multizonendämpfung.Geschmeidiges Glattleder.Weiches Futter aus echtem Leder.Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.Echtleder-Brandsohle.TPU LS Professional Laufsohle, anthrazit.Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).EN ISO 20345:2011 S2 SRBLagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 39 – 50.

Merkmale
Details
Abmessungen
335,000x220,000x120,000 mm
Gewicht
1,369 kg
Dicke
120,000
Länge
335,000
Statistische Warennummer
64034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STEITZ SECURA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Halbschuh schwarz Officer 2 ESD, S2 XB 41
Halbschuh schwarz Officer 2 ESD, S2 XB 41