Einlegesohlen grau/gelb Ortho-Soft ESD LOW 45

092824 45

Einlegesohlen grau/gelb Ortho-Soft ESD LOW 45
Einlegesohlen grau/gelb Ortho-Soft ESD LOW 45
Einlegesohlen grau/gelb Ortho-Soft ESD LOW 45
Einlegesohlen grau/gelb Ortho-Soft ESD LOW 45

Weichform-Einlegesohle mit Dämpfung über die gesamte Lauffläche zur Entlastung empfindlicher Schmerz- und Druckpunkte. Für ESD-Schuhe geeignet. Leichte Unterstützung des Längsgewölbes, besonders geeignet für Plattfuß.Für alle Steitz Secura Schuhe geeignet. Bei Austausch mit einer vergleichbaren, baugleichen Einlegesohle behält der Schuh seine geprüften Schutzeigenschaften.

Merkmale
Details
Abmessungen
357,000x112,000x32,000 mm
Gewicht
0,119 kg
Dicke
32,000
Länge
357,000
Statistische Warennummer
64069050
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
STEITZ SECURA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Einlegesohlen grau/gelb Ortho-Soft ESD LOW 45
Einlegesohlen grau/gelb Ortho-Soft ESD LOW 45
Einlegesohlen grau/gelb Ortho-Soft ESD LOW 45
Einlegesohlen grau/gelb Ortho-Soft ESD LOW 45