Berufsschuh schwarz 36761, O2, EU-Schuhgröße: 48

092964 48

Berufsschuh schwarz 36761, O2, EU-Schuhgröße: 48
Berufsschuh schwarz 36761, O2, EU-Schuhgröße: 48
Berufsschuh schwarz 36761, O2, EU-Schuhgröße: 48
Berufsschuh schwarz 36761, O2, EU-Schuhgröße: 48

Ausführung: Berufsschuh aus der UNI6 Serie.Obermaterial aus Funktionsleder im Wabendesign.Atmungsaktives Innenfutter mit Silver Point.Auswechselbare Air Clima Comfort Einlegesohle.Soft-PU/TPU-Laufsohle, rutschhemmend.Wasserabweisend und kratzfest.Sanitized behandelt. - Norm: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC - Hinweis Werbetext: - elektrische Isolierung: EGB/ESD - Schutzklasse: O2 - Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
1,8 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
64039993
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
ABEBA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Berufsschuh schwarz 36761, O2, EU-Schuhgröße: 48
Berufsschuh schwarz 36761, O2, EU-Schuhgröße: 48
Berufsschuh schwarz 36761, O2, EU-Schuhgröße: 48
Berufsschuh schwarz 36761, O2, EU-Schuhgröße: 48