Berufsschuh Clog weiß/schwarz 37335, OB 45

092954 45

Berufsschuh Clog weiß/schwarz 37335, OB 45
Berufsschuh Clog weiß/schwarz 37335, OB 45
Berufsschuh Clog weiß/schwarz 37335, OB 45
Berufsschuh Clog weiß/schwarz 37335, OB 45

Berufsschuh aus der DYNAMIC Serie.Obermaterial aus Mikrofaser.Verstellbarer Fersenriemen, feststehend.Auswechselbare Air Clima Comfort Einlegesohle.TPU-Laufsohle, rutschhemmend.Küchengeeignet.HACCP-gerecht.EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC; ATEX zertifiziert gemäß EN 61340-4-3, Klimaklasse1

Merkmale
Details
Abmessungen
331,000x190,000x121,000 mm
Gewicht
1,103 kg
Dicke
121,000
Länge
331,000
Statistische Warennummer
64039950
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
ABEBA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Berufsschuh Clog weiß/schwarz 37335, OB 45
Berufsschuh Clog weiß/schwarz 37335, OB 45
Berufsschuh Clog weiß/schwarz 37335, OB 45
Berufsschuh Clog weiß/schwarz 37335, OB 45