Berufsschuh Clog weiß 5200, OB, EU-Schuhgröße: 37

092966 37

Berufsschuh Clog weiß 5200, OB, EU-Schuhgröße: 37
Berufsschuh Clog weiß 5200, OB, EU-Schuhgröße: 37
Berufsschuh Clog weiß 5200, OB, EU-Schuhgröße: 37
Berufsschuh Clog weiß 5200, OB, EU-Schuhgröße: 37

Ausführung: Berufsschuh aus der RUBBER Serie.Obermaterial aus Glattleder.Innenfutter Deckfleck Leder.Verstell- und klappbarer Fersenriemen.PU/Gummi-Laufsohle, rutschhemmend.Sanitized behandelt. - Norm: EN ISO 20347:2012 OB A WRU FO SRC - Hinweis Werbetext: - Schutzklasse: OB - elektrische Isolierung: EGB/ESD

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
1,2 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
64039950
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
ABEBA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Berufsschuh Clog weiß 5200, OB, EU-Schuhgröße: 37
Berufsschuh Clog weiß 5200, OB, EU-Schuhgröße: 37
Berufsschuh Clog weiß 5200, OB, EU-Schuhgröße: 37
Berufsschuh Clog weiß 5200, OB, EU-Schuhgröße: 37