Winterjacke MAGNI, schwarz, Größe: M

091977 M

Winterjacke MAGNI, schwarz, Größe: M
Winterjacke MAGNI, schwarz, Größe: M
Winterjacke MAGNI, schwarz, Größe: M
Winterjacke MAGNI, schwarz, Größe: M
Winterjacke MAGNI, schwarz, Größe: M
Winterjacke MAGNI, schwarz, Größe: M

Ausführung: Moderne Winterjacke MAGNI mit extrem robusten Außenmaterial aus Polyamid. Durch die Helly-Tech Professional Technologie bietet die Jacke hervorragenden Schutz vor Wind, Nässe und Kälte. Perfekte Isolation dank angenehmem Daunen- und PrimaLoft-Gemisch. Schulter- und Ellbogenverstärkungen aus Cordura Material. Sehr gute Passform aufgrund durchdachter Details, wie verlängerter Rücken, verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss sowie einer innenliegenden Taillenregulierung. Reflektierende Elemente für eine bessere Sichtbarkeit. Keine Schulternähte. Einfache Textilveredelung durch Innenreißverschluss.Seiten- und Einschubtaschen mit Kunststoff-Druckknöpfen.Reißverschlussbelüftung unter den Armen.YKK-Reißverschluss mit Windschutzleiste und praktischer Schlaufe für Handschuhe.Innenbrusttasche mit Reißverschluss.Mesh-Innentasche.Napoleontasche, kann ohne Öffnen der Jacke genutzt werden. - Norm: Moderne Winterjacke MAGNI mit extrem robustem Außenmaterial aus Polyamid. Durch die Helly-Tech Professional Technologie bietet die Jacke hervorragenden Schutz vor Wind, Nässe und Kälte. Perfekte Isolation dank angenehmen Daunen- und Primaloft-Gemisch. - Passend für: Arbeitshose MAGNI, Nr. 091846. - Gewebezusammensetzung: 100% Polyamid - Materialgrammatur/Gewebedichte: 150 g/m 2 - Waschen: 40 °C Buntwäsche

Merkmale
Details
Abmessungen
580,000x394,000x111,000 mm
Gewicht
1,238 kg
Dicke
111,000
Länge
580,000
Statistische Warennummer
62104000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HELLY HANSEN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Winterjacke MAGNI, schwarz, Größe: M
Winterjacke MAGNI, schwarz, Größe: M
Winterjacke MAGNI, schwarz, Größe: M
Winterjacke MAGNI, schwarz, Größe: M
Winterjacke MAGNI, schwarz, Größe: M
Winterjacke MAGNI, schwarz, Größe: M