Warnschutz-Weste, orange / schwarz, Größe: 2XL

091965 2XL

Warnschutz-Weste, orange / schwarz, Größe: 2XL
Warnschutz-Weste, orange / schwarz, Größe: 2XL

Ausführung: Warnschutzweste mit Reißverschluss und fünf praktischen Taschen. Zweifarbiges Design, schmutzunempfindlich.Brusttasche für Mobiltelefon.2 Brusttaschen mit Patte.2 Bauchtaschen mit Reißverschluss.2 Stifttaschen.2 umlaufende Reflexstreifen. - Norm: - Zertifiziert nach EN 20471, Klasse 2 - Hinweis Werbetext: - Gewebezusammensetzung: 100% Polyester - Materialgrammatur/Gewebedichte: 120 g/m 2 - Waschen: 30 °C Buntwäsche - Norm: EN ISO 20471

Merkmale
Details
Abmessungen
286,000x256,000x38,000 mm
Gewicht
0,234 kg
Dicke
38,000
Länge
286,000
Statistische Warennummer
62113390
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOLEX
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Warnschutz-Weste, orange / schwarz, Größe: 2XL
Warnschutz-Weste, orange / schwarz, Größe: 2XL