Warnschutz-Jacke, orange / marineblau, Größe: 2XL

091751 2XL

Warnschutz-Jacke, orange / marineblau, Größe: 2XL
Warnschutz-Jacke, orange / marineblau, Größe: 2XL

Ausführung: Warnschutz Bundjacke aus strapazierfähigem aber leichtem Obermaterial, wasserabweisende Ausrüstung, nur 240 g/m2 (Light Weight). Mit Ausweistasche.Kürzere Front für maximale Bewegungsfreiheit.Verlängertes Rückenteil für einen besseren Schutz des unteren Rückens.Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss.Verdeckter Reißverschluss vorne.Farb- und formstabil.Dunkler Stoff für Bereiche mit hoher Verschmutzungsgefahr. - Norm: Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3 - Hinweis Werbetext: - Gewebezusammensetzung: 65% Polyester - Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle - Materialgrammatur/Gewebedichte: 240 g/m 2 - Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100 - Waschen: 70 °C Buntwäsche - Norm: EN ISO 20471

Merkmale
Details
Abmessungen
547,000x381,000x40,000 mm
Gewicht
1,008 kg
Dicke
40,000
Länge
547,000
Statistische Warennummer
62113310
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
BLAKLÄDER
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Warnschutz-Jacke, orange / marineblau, Größe: 2XL
Warnschutz-Jacke, orange / marineblau, Größe: 2XL