Unterwäsche-Set light, schwarz / kornblau, Größe: 3XL

091908 3XL

Unterwäsche-Set light, schwarz / kornblau, Größe: 3XL
Unterwäsche-Set light, schwarz / kornblau, Größe: 3XL

Ausführung: Leichtes Funktionsunterwäsche-Set hält den Körper warm und trocken. Das Kanalstrick-Gewebe schafft einen Luftraum zwischen Körper und Kleidung, der für höhere Wärmeisolierung sorgt. Für den Einsatz zu jeder Jahreszeit geeignet. - Norm: Leichtes Funktionsunterwäsche-Set hält den Körper warm und trocken. Das Kanalstrick-Gewebe schafft einen Luftraum zwischen Körper und Kleidung, der für höhere Wärmeisolierung sorgt. Für den Einsatz zu jeder Jahreszeit geeignet. - Gewebezusammensetzung: 100% Polyester - Materialgrammatur/Gewebedichte: 170 g/m 2 - Waschen: 40 °C Buntwäsche

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,6 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
61099020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
BLAKLÄDER
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Unterwäsche-Set light, schwarz / kornblau, Größe: 3XL
Unterwäsche-Set light, schwarz / kornblau, Größe: 3XL