T-Shirt Classic-T, weiß, Größe: 2XL

090265 2XL

T-Shirt Classic-T, weiß, Größe: 2XL
T-Shirt Classic-T, weiß, Größe: 2XL

Ausführung: Klassisches T-Shirt mit modernem Schnitt. Rundstrick für optimale Passform. Doppeltes Kragenbündchen mit Elasthan. - Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle - Materialgrammatur/Gewebedichte: 160 g/m 2 - Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100 - Waschen: 60 °C Schonwäsche

Merkmale
Details
Abmessungen
357,000x282,000x38,000 mm
Gewicht
0,22 kg
Dicke
38,000
Länge
357,000
Statistische Warennummer
61091000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
CLIQUE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
T-Shirt Classic-T, weiß, Größe: 2XL
T-Shirt Classic-T, weiß, Größe: 2XL