T-Shirt Classic-T, flaschengrün, Größe: M

090263 M

T-Shirt Classic-T, flaschengrün, Größe: M
T-Shirt Classic-T, flaschengrün, Größe: M

Ausführung: Klassisches T-Shirt mit modernem Schnitt. Rundstrick für optimale Passform. Doppeltes Kragenbündchen mit Elasthan. - Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle - Materialgrammatur/Gewebedichte: 160 g/m 2 - Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100 - Waschen: 60 °C Schonwäsche

Merkmale
Details
Abmessungen
364,000x282,000x30,000 mm
Gewicht
0,158 kg
Dicke
30,000
Länge
364,000
Statistische Warennummer
61091000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
CLIQUE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
T-Shirt Classic-T, flaschengrün, Größe: M
T-Shirt Classic-T, flaschengrün, Größe: M