Softshell Jacke Service Plus, schwarz / rot, Größe: 2XL

091765 2XL

Softshell Jacke Service Plus, schwarz / rot, Größe: 2XL
Softshell Jacke Service Plus, schwarz / rot, Größe: 2XL
Softshell Jacke Service Plus, schwarz / rot, Größe: 2XL
Softshell Jacke Service Plus, schwarz / rot, Größe: 2XL

Ausführung: Moderne Softshell Jacke aus robustem Ripstop-Gewebe. Mit vorgeformten Ärmeln und einstellbaren Armabschlüssen mit Klettverschluss.Brusttasche mit Reißverschluss.Innentasche mit Reißverschluss. Windabweisendes Softshell Material mit hoher Atmungsaktivität. Hervorragender Tragekomfort dank verlängertem Rücken und Fleece gefüttertem Kragen. Hohe Bewegungsfreiheit durch Stretch-Einsätze. Weitenverstellbarer Bund mit Kordelzug.Seitentaschen mit Reißverschluss.Innentasche.Kunststoff Reißverschluss. - Norm: Windabweisendes Softshell Material mit hoher Atmungsaktivität. Hervorragender Tragekomfort dank verlängertem Rücken und Fleece gefüttertem Kragen. Hohe Bewegungsfreiheit durch Stretch-Einsätze. Weitenverstellbarer Bund mit Kordelzug. Moderne Softshell Jacke aus robustem Ripstop-Gewebe. - Hinweis: Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs. - Gewebezusammensetzung: 100% Polyester - Materialgrammatur/Gewebedichte: 255 g/m 2 - Waschen: 40 °C Buntwäsche

Merkmale
Details
Abmessungen
536,000x378,000x55,000 mm
Gewicht
0,746 kg
Dicke
55,000
Länge
536,000
Statistische Warennummer
62019300
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
BLAKLÄDER
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Softshell Jacke Service Plus, schwarz / rot, Größe: 2XL
Softshell Jacke Service Plus, schwarz / rot, Größe: 2XL
Softshell Jacke Service Plus, schwarz / rot, Größe: 2XL
Softshell Jacke Service Plus, schwarz / rot, Größe: 2XL