Shell-Jacke CHELSEA EVOLUTION, schwarz / orange, Größe: M

090670 M

Shell-Jacke CHELSEA EVOLUTION, schwarz / orange, Größe: M
Shell-Jacke CHELSEA EVOLUTION, schwarz / orange, Größe: M
Shell-Jacke CHELSEA EVOLUTION, schwarz / orange, Größe: M
Shell-Jacke CHELSEA EVOLUTION, schwarz / orange, Größe: M

Ausführung: Präzise gearbeitet, mit schlanker Form. Oberfläche matt gestrahlt mit eingelegtem Gelenk und versenkter Schraube. Doppelte Feder für einfache Handhabung. 2K-Griffhüllen aus ableitendem Material, ESD-geeignet. - Backen mit feingezahnter Greiffläche. - Werkstoff: Spezial-Werkzeugstahl, CNC-bearbeitet, für extrem genaue Toleranzen. - elektrische Isolierung: EGB/ESD - Kopfbreite: 10 mm - Backenlänge: 30 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
570,000x399,000x76,000 mm
Gewicht
0,854 kg
Dicke
76,000
Länge
570,000
Statistische Warennummer
62104000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HELLY HANSEN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Shell-Jacke CHELSEA EVOLUTION, schwarz / orange, Größe: M
Shell-Jacke CHELSEA EVOLUTION, schwarz / orange, Größe: M
Shell-Jacke CHELSEA EVOLUTION, schwarz / orange, Größe: M
Shell-Jacke CHELSEA EVOLUTION, schwarz / orange, Größe: M