Schweißerschutz-Gamaschen-Paar 15

091509 15

Schweißerschutz-Gamaschen-Paar 15
Schweißerschutz-Gamaschen-Paar 15

Hitze- und feuerbeständige Kleidung aus langlebigem und geschmeidigem Spalt- Rindleder. Schützt vor Hitze und glühenden Spritzern oder Spänen beim Schweißen, Schleifen oder Brennen. Alle Ledernähte sind mit einem Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem 5fach KEVLAR Garn genäht. Alle Spannungspunkte sind genietet oder mit zwei Schichten Leder verstärkt. Alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert. Schweißerschutzgamaschen zum effektiven Schutz vor herumfliegenden, glühenden Spänen oder Funken. Höhe 15 cm und Umfang zwischen 33 und 43 cm.Variable Anpassung an unterschiedliche Größen.Elastischer Riemen zur Befestigung unter den Schuhen.EN ISO 11611:2007 Klasse 2/A11 Paar.

Merkmale
Details
Abmessungen
479,000x295,000x32,000 mm
Gewicht
0,392 kg
Dicke
32,000
Länge
479,000
Statistische Warennummer
42034000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
WELDAS
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Schweißerschutz-Gamaschen-Paar 15
Schweißerschutz-Gamaschen-Paar 15