Polo-Shirt Classic Lincoln, flaschengrün, Größe: M
090253 M
Ausführung: Klassisches Polo-Shirt mit modernem Schnitt und 3-Knopf-Leiste, in der gleichen Farbe. Rippenbündchen am Kragen und Ärmelabschluss. - Gewebezusammensetzung: 100% Baumwolle - Materialgrammatur/Gewebedichte: 200 g/m 2 - Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100 - Waschen: 60 °C Schonwäsche
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 370,000x305,000x30,000 mm
- Gewicht
- 0,232 kg
- Dicke
- 30,000
- Länge
- 370,000
- Statistische Warennummer
- 61051000
- Verpackungsmengeneinheit
- 1
- Hersteller
- CLIQUE
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an