Polo-Shirt Bottrop, kornblau / schwarzblau, Größe: M

091564 M

Polo-Shirt Bottrop, kornblau / schwarzblau, Größe: M
Polo-Shirt Bottrop, kornblau / schwarzblau, Größe: M

Ausführung: Polo-Shirt mit moderner, körpernaher Passform. Verdeckte Nähte im Nacken für mehr Tragekomfort. Kontrast Einsätze an den Seiten und Ärmeln.Knopfleiste.Rippenbündchen an Kragen und Ärmeln. - Gewebezusammensetzung: 60% Baumwolle - Gewebezusammensetzung: 40% Polyester - Materialgrammatur/Gewebedichte: 180 g/m 2 - Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100 - Waschen: 60 °C Buntwäsche

Merkmale
Details
Abmessungen
391,000x287,000x35,000 mm
Gewicht
0,236 kg
Dicke
35,000
Länge
391,000
Statistische Warennummer
61051000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
MASCOT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Polo-Shirt Bottrop, kornblau / schwarzblau, Größe: M
Polo-Shirt Bottrop, kornblau / schwarzblau, Größe: M