Jacke Rockford, schwarz, Größe: 2XL

091571 2XL

Jacke Rockford, schwarz, Größe: 2XL
Jacke Rockford, schwarz, Größe: 2XL

TOGX 090202 neutral BK8430 Sorte: BK8430 - Schnitttiefe a p: 0,5 - 1,5 mm - Vorschub f: 0,1 - 0,3 mm/U - Schnittgeschwindigkeit v c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min - Schnittgeschwindigkeit v c Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

Merkmale
Details
Abmessungen
370,000x300,000x40,000 mm
Gewicht
0,831 kg
Dicke
40,000
Länge
370,000
Statistische Warennummer
62033310
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
MASCOT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Jacke Rockford, schwarz, Größe: 2XL
Jacke Rockford, schwarz, Größe: 2XL