Hose Mannheim 48S

091469 48S

Hose Mannheim 48S
Hose Mannheim 48S

Mascot UNIQUE. Die ergonomische Arbeitskleidungs-Linie mit durchdachten Details umfasst eine breite Produktrange in verschiedenen Farben, Größen und Stoffqualitäten. Besonders strapazierfähig durch dreifach Kappnähte. Integrierte Reflexelemente sorgen für eine verbesserte Sichtbarkeit. Hose mit niedriger Taille und formgeschnittenem Bund. Mit Gürtel- und Werkzeugschlaufen am Bund. Vordertasche mit integrierter Handytasche.Ergonomische Passform mit vorgeformten Beinen und verstärkten Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt.Reißverschluss im Schritt.Vordertaschen und verstärkte Gesäßtaschen.Beintasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfe.Seiten- und Maßstabtasche.CORDURA-verstärkte Knietaschen mit Patte. Eingriff zum Knieschutz von oben.Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit Kniepolster Nr. 091809.Hose in Farbkombination schwarzblau / kornblau unter Nr. 091467. Auf Anfrage in weiteren Farben, Größen und Stoffqualitäten lieferbar. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.

Merkmale
Details
Abmessungen
372,000x297,000x58,000 mm
Gewicht
0,739 kg
Dicke
58,000
Länge
372,000
Statistische Warennummer
62034311
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
MASCOT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hose Mannheim 48S
Hose Mannheim 48S