Hose Mannheim, schwarzblau / kornblau, Konfektionsgröße DE: 48L

091467 48L

Hose Mannheim, schwarzblau / kornblau, Konfektionsgröße DE: 48L
Hose Mannheim, schwarzblau / kornblau, Konfektionsgröße DE: 48L
Hose Mannheim, schwarzblau / kornblau, Konfektionsgröße DE: 48L
Hose Mannheim, schwarzblau / kornblau, Konfektionsgröße DE: 48L

Ausführung: Mascot UNIQUE. Die ergonomische Arbeitskleidungs-Linie mit durchdachten Details umfasst eine breite Produktrange in verschiedenen Farben, Größen und Stoffqualitäten. Besonders strapazierfähig durch dreifach Kappnähte. Hose mit niedriger Taille und formgeschnittenem Bund. Mit Gürtel- und Werkzeugschlaufen am Bund. Vordertasche mit integrierter Handytasche. - Beschreibung: Ergonomische Passform mit vorgeformten Beinen und verstärkten Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt.Reißverschluss im Schritt.Vordertaschen und verstärkte Gesäßtaschen.Beintasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfe.Seiten- und Maßstabtasche.CORDURA-verstärkte Knietaschen mit Patte. Eingriff zum Knieschutz von oben.Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit Kniepolster Nr. 091809. - Hinweis: Hose in Farbkombination kornblau / schwarzblau unter Nr. 091469. Auf Anfrage in weiteren Farben, Größen und Stoffqualitäten lieferbar. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs. Gr. 46L – 56L für schlanke Größen. Gr. 46S – 56S für untersetzte Größen. Hose in der Farbe schwarzblau mit Textilgrammatur 205 g/m² unter Nr. 091473. Hose in Farbkombination kornblau / schwarzblau mit Textilgrammatur 205 g/m² unter Nr. 091474. Damenhose in schwarzblau mit Textilgrammatur 205 g/m² unter Nr. 091478. Ab Lager in den Größen 36-46. - Gewebezusammensetzung: 65% Polyester - Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle - Materialgrammatur/Gewebedichte: 270 g/m 2 - Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100 - Kleidung Standard: UV-Standard 801 - Waschen: 60 °C Buntwäsche

Merkmale
Details
Abmessungen
398,000x325,000x63,000 mm
Gewicht
0,783 kg
Dicke
63,000
Länge
398,000
Statistische Warennummer
62034311
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
MASCOT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hose Mannheim, schwarzblau / kornblau, Konfektionsgröße DE: 48L
Hose Mannheim, schwarzblau / kornblau, Konfektionsgröße DE: 48L
Hose Mannheim, schwarzblau / kornblau, Konfektionsgröße DE: 48L
Hose Mannheim, schwarzblau / kornblau, Konfektionsgröße DE: 48L