Hose Lemberg, kornblau / schwarzblau, Konfektionsgröße DE: 58

091474 58

Hose Lemberg, kornblau / schwarzblau, Konfektionsgröße DE: 58
Hose Lemberg, kornblau / schwarzblau, Konfektionsgröße DE: 58

Ausführung: Mascot UNIQUE. Die ergonomische Arbeitskleidungs-Linie mit durchdachten Details umfasst eine breite Produktrange in verschiedenen Farben, Größen und Stoffqualitäten. Besonders strapazierfähig durch dreifach Kappnähte. Leichte Hose mit niedriger Taille und formgeschnittenem Bund. Mit Gürtel- und Werkzeugschlaufen am Bund. Vordertasche mit integrierter Handytasche. - Beschreibung: Ergonomische Passform mit vorgeformten Beinen und verstärkten Einsätzen an der Beininnenseite und im Schritt. •Leichte Ausführung •Reißverschluss im Schritt. •Vordertaschen und verstärkte Gesäßtaschen. •Beintasche mit Handytasche, Patte und verdeckten Druckknöpfe. •Seiten- und Maßstabtasche. •CORDURA-verstärkte Knietaschen mit Patte. Eingriff zum Knieschutz von oben. •Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit Kniepolster Nr. 091809. - Hinweis: Auf Anfrage in weiteren Farben, Größen und Stoffqualitäten lieferbar. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs. Gr. 46L – 56L für schlanke Größen. Gr. 46S – 56S für untersetzte Größen. - Gewebezusammensetzung: 50% Baumwolle - Gewebezusammensetzung: 50% Polyester - Materialgrammatur/Gewebedichte: 205 g/m 2 - Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100 - Waschen: 60 °C Buntwäsche - Norm: EN 14404

Merkmale
Details
Abmessungen
386,000x307,000x58,000 mm
Gewicht
0,686 kg
Dicke
58,000
Länge
386,000
Statistische Warennummer
62034311
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
MASCOT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hose Lemberg, kornblau / schwarzblau, Konfektionsgröße DE: 58
Hose Lemberg, kornblau / schwarzblau, Konfektionsgröße DE: 58