Hose Berkeley, schwarz, Konfektionsgröße DE: 60

091581 60

Hose Berkeley, schwarz, Konfektionsgröße DE: 60
Hose Berkeley, schwarz, Konfektionsgröße DE: 60

WOHX 080402 rechts P25M Sorte: P25M - Schnitttiefe a p: 0,5 - 1,5 mm - Vorschub f: 0,1 - 0,3 mm/U - Schnittgeschwindigkeit v c Hauptanwendung: 120 - 300 m/min - Schnittgeschwindigkeit v c Nebenanwendung: 120 - 180 m/min

Merkmale
Details
Abmessungen
391,000x363,000x58,000 mm
Gewicht
0,709 kg
Dicke
58,000
Länge
391,000
Statistische Warennummer
62033310
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
MASCOT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hose Berkeley, schwarz, Konfektionsgröße DE: 60
Hose Berkeley, schwarz, Konfektionsgröße DE: 60