Hose ADVANCED, schwarz, Konfektionsgröße DE: 46

091790 46

Hose ADVANCED, schwarz, Konfektionsgröße DE: 46
Hose ADVANCED, schwarz, Konfektionsgröße DE: 46

Ausführung: Leichte, flexible Arbeitshose aus 4-Wege-Stretch ist besonders elastisch und bietet eine hohe Bewegungsfreiheit. Das strapazierfähige Gewebe ist darüber hinaus wasserabweisend. Mit ergonomisch geschnittenen Hosenbeinen und niedriger Taille. Reflexeffekte.Hosenschlitz mit Reißverschluss.Vorder- und Gesäßtaschen.Schenkeltasche mit Handyfach und abnehmbarem ID-Kartenhalter.Maßstabtasche aus CORDURA-Gewebe. - Hinweis: Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs. - Gewebezusammensetzung: 93% Nylon - Gewebezusammensetzung: 7% Elastan - Materialgrammatur/Gewebedichte: 250 g/m 2 - Waschen: 40 °C Buntwäsche

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,59 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
62034331
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
MASCOT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Hose ADVANCED, schwarz, Konfektionsgröße DE: 46
Hose ADVANCED, schwarz, Konfektionsgröße DE: 46