Bundjacke CANVAS 320, marine, Konfektionsgröße DE: 27

091351 27

Bundjacke CANVAS 320, marine, Konfektionsgröße DE: 27
Bundjacke CANVAS 320, marine, Konfektionsgröße DE: 27

Ausführung: Robuste Arbeitskleidungslinie Canvas 320 bietet hohen Schutz bei unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen. Mit Gummizug im Bund für einen bequemen Sitz. Reiß- und scheuerfest duch Cordura-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen. Das pflegeleichte Gewebe ist aufgrund der Teflon-Veredelung schmutz- und wasserabweisend. Mit Reflexbiesen aus 3M Scotchlite Reflexmaterial für bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit. Bundjacke mit verstellbaren Ärmelbündchen.Zwei Brusttaschen, rechts mit aufgesetzter Handytasche.Ärmeltasche mit Stiftfächern.Verdecke Druckknopfleiste als Frontverschluss. - Hinweis: Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten. Bundjacke in Farbkombination schwarz unter Nr. 091352. Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserer Übersichtsseite. - Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle - Gewebezusammensetzung: 65% Polyester - Materialgrammatur/Gewebedichte: 320 g/m 2 - Waschen: 60 °C Buntwäsche

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
0,5 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
62033310
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
PLANAM
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Bundjacke CANVAS 320, marine, Konfektionsgröße DE: 27
Bundjacke CANVAS 320, marine, Konfektionsgröße DE: 27