Bundhose Softshell X1500, schwarz, Konfektionsgröße DE: 110

091845 110

Bundhose Softshell X1500, schwarz, Konfektionsgröße DE: 110
Bundhose Softshell X1500, schwarz, Konfektionsgröße DE: 110

Ausführung: Sportliche Hose aus 3-Lagen-Laminat Softshell. Wind- und wasserabweisend bei gleichzeitig hoher Atmungsaktivität. Besonders strapazierfähig durch CORDURA-Einsätze an allen beanspruchten Stellen. Mit ergonomisch geformten Hosenbeinen für eine bessere Passform. Verstellbare Beinabschlüsse mit Kordelzug.Seiten- und schräge Vordertaschen.Nageltaschen mit Werkzeugschlaufen, in Seitentaschen versenkbar.Gesäßtasche mit Balg.Oberschenkeltasche mit Reißverschluss.Beintasche mit Stift- und Handyfach aus wasserdichtem Material.Cordura-verstärkte Maßstabtasche, extra breit.Kniepolstertaschen mit zwei verschiedenen Einschubhöhen.Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit Kniepolstern. - Norm: Sportliche Hose aus 3-Lagen-Laminat Softshell. Wind- und wasserabweisend bei gleichzeitig hoher Atmungsaktivität. Besonders strapazierfähig durch CORDURA-Einsätze an allen beanspruchten Stellen. Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit Kniepolstern. - Hinweis: Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten. - Gewebezusammensetzung: 100% Polyester - Materialgrammatur/Gewebedichte: 300 g/m 2 - Waschen: 40 °C Buntwäsche - Norm: EN 14404

Merkmale
Details
Abmessungen
401,000x297,000x93,000 mm
Gewicht
1,109 kg
Dicke
93,000
Länge
401,000
Statistische Warennummer
62034311
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
BLAKLÄDER
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Bundhose Softshell X1500, schwarz, Konfektionsgröße DE: 110
Bundhose Softshell X1500, schwarz, Konfektionsgröße DE: 110