Bundhose CANVAS 320, marine, Konfektionsgröße DE: 110

091361 110

Bundhose CANVAS 320, marine, Konfektionsgröße DE: 110
Bundhose CANVAS 320, marine, Konfektionsgröße DE: 110

Ausführung: Robuste Arbeitskleidungslinie Canvas 320 bietet hohen Schutz bei unterschiedlichsten Arbeitsbedingungen. Mit Gummizug im Bund für einen bequemen Sitz. Reiß- und scheuerfest duch Cordura-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen. Das pflegeleichte Gewebe ist aufgrund der Teflon-Veredelung schmutz- und wasserabweisend. Mit Reflexbiesen aus 3M Scotchlite Reflexmaterial für bessere Sichtbarkeit bei Dunkelheit. Bundhose mit sieben Gürtelschlaufen. Cordura-verstärkte Kniepolstertaschen.Zertifiziert nach EN-14404 zusammen mit Kniepolstern Nr. 091802. Verstärkte Gesäßtaschen.Zwei Seitentaschen aus Cordura.Doppelte Maßstabtasche aus Cordura.Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche.Reißverschluss im Schritt. - Hinweis: Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten. Bundhose in Farbkombination schwarz unter Nr. 091362. Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserer Übersichtsseite. - Gewebezusammensetzung: 35% Baumwolle - Gewebezusammensetzung: 65% Polyester - Materialgrammatur/Gewebedichte: 320 g/m 2 - Waschen: 60 °C Buntwäsche - Norm: EN 14404

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
1,2 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
62034311
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
PLANAM
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Bundhose CANVAS 320, marine, Konfektionsgröße DE: 110
Bundhose CANVAS 320, marine, Konfektionsgröße DE: 110