ORION Buchstabenstempel im Etui 3,0 mm Schrifthöhe

56932030

ORION Buchstabenstempel im Etui 3,0 mm Schrifthöhe
ORION Buchstabenstempel im Etui 3,0 mm Schrifthöhe

Zahlen und Buchstaben Schlagstempelsätze - Ausführung: mit Tiefenbegrenzung - Normalschrift - genau zentrisch - Schriftform DIN 1451 - Engschrift - Härte am Schriftende 58-60 HRC - bis zu einer Festigkeit von 1200N/mm² - vernickelt - Lieferung: in Kunststoffbox

Merkmale
Details
EAN
4039247317226
Abmessungen
8 x 8 x 75 mm
Gewicht
0,9 kg
Länge
8 mm
Statistische Warennummer
82055980
Ursprungsland
DE
Verpackungsmengeneinheit
27 Stück
Hersteller
ORION
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ORION Buchstabenstempel im Etui 3,0 mm Schrifthöhe
ORION Buchstabenstempel im Etui 3,0 mm Schrifthöhe