DYMO Beschriftungsgerät Label Manager 280

56959032

DYMO Beschriftungsgerät Label Manager 280
DYMO Beschriftungsgerät Label Manager 280

Beschriftungsgeräte - Ausführung: PC-Anschlussmöglichkeit - QWERTZ Tastatur - großes Display für 2 Zeilen Etikettentext - 3 Schriftarten - 6 Schriftgrößen - 7 Schriftstile - 8 Kästchenformen - Lieferung: Elektronischer Etikettendrucker, D1-Starter-Etikettenkassette schwarz auf weiß 12 mm x 3 m, USB-Kabel, Akkusatz, Kurzanleitung und Garantiekarte.

Merkmale
Details
EAN
3501170968970
Abmessungen
0
Gewicht
0,8 kg
Statistische Warennummer
84433210
Ursprungsland
CN
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
DYMO
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
DYMO Beschriftungsgerät Label Manager 280
DYMO Beschriftungsgerät Label Manager 280