ORION Infrarottemperaturmessgerät -50 bis +1000°C,Koffer 2 Laserstrahlen z.Erk.

46135041

ORION Infrarottemperaturmessgerät -50 bis +1000°C,Koffer 2 Laserstrahlen z.Erk.
ORION Infrarottemperaturmessgerät -50 bis +1000°C,Koffer 2 Laserstrahlen z.Erk.

Infrarot-Temperaturmessgerät - Ausführung: HOLD/Max./Min./Differenz, zus. mit AVG (Mittelwert aus Serienmessung) und Lock (Dauermessung) Grenzwertalarm HI/LO Einheit: °C/°F umschaltbar Display mit Hintergrundbeleuchtung (zuschaltbar) - einstellbarer Emissionsgrad 0,10 bis 1,01 - Punktlaser (Klasse II) als Visierhilfe (zuschaltbar), mit 2 Laserstrahlen zur Markierung der Messfeldgröße Eingang für Thermoelementfühler NiCr-Ni (Typ K) - Fehlergrenze ±2 % oder ± 2 °C - Lieferung: mit Batterie im Etui.

Merkmale
Details
EAN
4039247612529
Abmessungen
0
Gewicht
1 kg
Statistische Warennummer
90251920
Ursprungsland
TW
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
ORION
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ORION Infrarottemperaturmessgerät -50 bis +1000°C,Koffer 2 Laserstrahlen z.Erk.
ORION Infrarottemperaturmessgerät -50 bis +1000°C,Koffer 2 Laserstrahlen z.Erk.