TESATAST Messtaster 2 mm rubinbestückt L=12,5mm

33350100

TESATAST Messtaster 2 mm rubinbestückt L=12,5mm
TESATAST Messtaster 2 mm rubinbestückt L=12,5mm

Messtaster für Fühlhebelmessgeräte - Hinweis: Messtaster nur in der Länge austauschen, für das das Fühlhebelmessgerät ausgelegt ist.

Merkmale
Details
EAN
7630041110838
Abmessungen
0
Gewicht
0,001 kg
Statistische Warennummer
90179000
Ursprungsland
FR
Werkstoff
Rubin
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
TESA
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
TESATAST Messtaster 2 mm rubinbestückt L=12,5mm
TESATAST Messtaster 2 mm rubinbestückt L=12,5mm