Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0, Nennmaß: 7 mm

481030 7

Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0, Nennmaß: 7 mm
Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0, Nennmaß: 7 mm

Ausführung: Alle Endmaße sind mit einer individuellen Identifikations-Nr. signiert. Gr. 0,5 bis 10 - Querschnitt = 30x9 mm. Gr. 11 bis 500 - Querschnitt = 35x9 mm. Aus speziell legiertem, sorgfältig ausgehärtetem und entspanntem Spezialstahl. Toleranzklasse 0 als Urmaß für die Kontrolle von Arbeitsmaßen. Für das Einstellen von Messgeräten mit sehr hoher Genauigkeit. Inklusive rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll. - Norm: DIN EN ISO 3650 - Kalibrierung: L2 - Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers

Merkmale
Details
Abmessungen
73,000x60,000x27,000 mm
Gewicht
0,024 kg
Dicke
27,000
Länge
73,000
Statistische Warennummer
90178010
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
GARANT
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0, Nennmaß: 7 mm
Stahl-Endmaß Toleranzklasse 0, Nennmaß: 7 mm