Rohrgewinde Gut-Lehrring, Zoll: G1/4

486150 G1/4

Rohrgewinde Gut-Lehrring, Zoll: G1/4
Rohrgewinde Gut-Lehrring, Zoll: G1/4

Ausführung: Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A. - Norm: DIN EN ISO 228 - Hinweis: Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar. - Hinweis Werbetext: - Norm: DIN 228 - Gewindeart: G - Kalibrierung: M8 - Gewinde-⌀: 13,16 mm - Gänge pro Zoll: 19

Merkmale
Details
Abmessungen
55,000x55,000x27,000 mm
Gewicht
0,088 kg
Dicke
27,000
Länge
55,000
Statistische Warennummer
90318080
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Rohrgewinde Gut-Lehrring, Zoll: G1/4
Rohrgewinde Gut-Lehrring, Zoll: G1/4