Rohrgewinde Grenz-Lehrdorn, Zoll: G1/2

486140 G1/2

Rohrgewinde Grenz-Lehrdorn, Zoll: G1/2
Rohrgewinde Grenz-Lehrdorn, Zoll: G1/2

Ausführung: Lehrenmaße nach DIN EN ISO 228-2. Gewindelehrringe Toleranzklasse A. Ausschusslehren rot gekennzeichnet. - Norm: DIN EN ISO 228 - Hinweis: Gewindelehren mit anderen Durchmessern auf Anfrage lieferbar. - Hinweis Werbetext: - Norm: DIN 228 - Gewindeart: G - Kalibrierung: M6 - Gewinde-⌀: 20,96 mm - Gänge pro Zoll: 14

Merkmale
Details
Abmessungen
140,000x30,000x30,000 mm
Gewicht
0,212 kg
Dicke
30,000
Länge
140,000
Statistische Warennummer
90318080
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Rohrgewinde Grenz-Lehrdorn, Zoll: G1/2
Rohrgewinde Grenz-Lehrdorn, Zoll: G1/2