ORION Mini-Standlupe faltbar 5-fache Vergrößerung Bikonvexlinse Durchm. 31,5 mm

41528051

ORION Mini-Standlupe faltbar 5-fache Vergrößerung Bikonvexlinse Durchm. 31,5 mm
ORION Mini-Standlupe faltbar 5-fache Vergrößerung Bikonvexlinse Durchm. 31,5 mm

Mini-Standlupe - Ausführung: Silikatglaslinse bikonvex - Gehäuse aus Messing, verchromt - Zusammenklappbar - Vorteil: Lupen ausgeklappt: exakter Höhenabstand zur betrachteten Oberfläche - Lupen zusammengeklappt: flache und kompakte Ausführung - absolut feststehendes, scharfes Bild beim Aufsetzen auf Objekt

Merkmale
Details
EAN
4039247611843
Abmessungen
0
Gewicht
0,122 kg
Statistische Warennummer
90138090
Ursprungsland
DE
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
ORION
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ORION Mini-Standlupe faltbar 5-fache Vergrößerung Bikonvexlinse Durchm. 31,5 mm
ORION Mini-Standlupe faltbar 5-fache Vergrößerung Bikonvexlinse Durchm. 31,5 mm