ORION Grenzlehrdorne Durchmesser 3/4/5/6/8/10/12 mm H7 Lehrenstahl

32493010

ORION Grenzlehrdorne Durchmesser 3/4/5/6/8/10/12 mm H7 Lehrenstahl
ORION Grenzlehrdorne Durchmesser 3/4/5/6/8/10/12 mm H7 Lehrenstahl

Grenzlehrdorne im Satz aus Stahl - Ausführung: Gutseite mit Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164 gefertigt - Lieferung: im Etui

Merkmale
Details
EAN
4039247546763
Abmessungen
0
Gewicht
0,4 kg
Statistische Warennummer
90318020
Ursprungsland
CN
Normnummer
DIN 2245
Verpackungsmengeneinheit
7 Stück
Hersteller
ORION
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ORION Grenzlehrdorne Durchmesser 3/4/5/6/8/10/12 mm H7 Lehrenstahl
ORION Grenzlehrdorne Durchmesser 3/4/5/6/8/10/12 mm H7 Lehrenstahl