ORION Gewindegutlehrring DIN 2285-1 M 20 ISO 6g

32675200

ORION Gewindegutlehrring DIN 2285-1 M 20 ISO 6g
ORION Gewindegutlehrring DIN 2285-1 M 20 ISO 6g

Gewinde-Gutlehrring für metrisches ISO Regelgewinde - Hinweis: bis M 1,4 = Toleranzklasse 6h

Merkmale
Details
EAN
4039247201495
Abmessungen
0
Gewicht
0,204 kg
Statistische Warennummer
90318020
Ursprungsland
DE
Werkstoff
Lehrenstahl
Normnummer
DIN 2285-1
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
ORION
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ORION Gewindegutlehrring DIN 2285-1 M 20 ISO 6g
ORION Gewindegutlehrring DIN 2285-1 M 20 ISO 6g