ORION Bügelmessschraube elektr. 75-100mm 0,001mm ZW Etui mit 7 Messeinsatzpaaren

31620075

ORION Bügelmessschraube elektr. 75-100mm 0,001mm ZW Etui mit 7 Messeinsatzpaaren
ORION Bügelmessschraube elektr. 75-100mm 0,001mm ZW Etui mit 7 Messeinsatzpaaren

Elektronische Universal-Bügelmessschraube mit 7 wechselbaren Messeinsatzpaaren - Ausführung: Messflächen aus gehärtetem Stahl - vorgezogene Friktionskupplung für gleichbleibend wiederholbare Messkraft - ON/OFF - Nullstellung an beliebiger Stelle - mm/inch-Umschaltung - ABS-Funktion - Lieferung: im Etui, mit Batterie (1 x 1,5 V , Typ SR44)

Merkmale
Details
EAN
4039247546480
Abmessungen
0
Gewicht
1,218 kg
Statistische Warennummer
90173000
Ursprungsland
CN
Normnummer
DIN 863
Schutzart für Elektrobauteile
IP 40
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
ORION
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
ORION Bügelmessschraube elektr. 75-100mm 0,001mm ZW Etui mit 7 Messeinsatzpaaren
ORION Bügelmessschraube elektr. 75-100mm 0,001mm ZW Etui mit 7 Messeinsatzpaaren