Messuhr mit Magnetrückwand 0,01 mm Skalenteilungswert 3 mm Messspanne

33100020

Messuhr mit Magnetrückwand 0,01 mm Skalenteilungswert 3 mm Messspanne
Messuhr mit Magnetrückwand 0,01 mm Skalenteilungswert 3 mm Messspanne

Messuhr mit Magnetrückwand - Ausführung: Messbolzen sowie Einspannschaft sind aus widerstandsfähigem nicht rostendem Stahl - Vorteil: Rückwand ist als Haftmagnet ausgebildet (abschraubbar) - ohne Stativ einsetzbar - keine Funktionsbeeinträchtigung der Messuhr durch den Magneten - Lieferung: im Etui

Merkmale
Details
EAN
4039247207312
Abmessungen
0
Gewicht
0,05 kg
Statistische Warennummer
90178090
Ursprungsland
DE
Normnummer
DIN 878
Verpackungsmengeneinheit
1 Stück
Hersteller
HK
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Messuhr mit Magnetrückwand 0,01 mm Skalenteilungswert 3 mm Messspanne
Messuhr mit Magnetrückwand 0,01 mm Skalenteilungswert 3 mm Messspanne