Lehrdorn-Satz Genauigkeit ±0,5 µm, Typ: 8,5-9

483955 8,5-9

Lehrdorn-Satz Genauigkeit ±0,5 µm, Typ: 8,5-9
Lehrdorn-Satz Genauigkeit ±0,5 µm, Typ: 8,5-9

Ausführung: Die günstige Alternative zum Prüfstift. ⌀-Toleranzen besser als DIN 2269, Toleranzklasse 1. Aus hochwertigem Lehrenstahl; Kunststoffgriff mit ⌀-Beschriftung. - Hinweis: Bei der Bestellung bitte den gewünschten ⌀ zusätzlich angeben, z.B. Nr. 483950 Gr. 2 0,24. - Kalibrierung: S18 - Fehlergrenze: ±0,5 µm - Auswahlbereich Nennmaß: 8,51 - 9 mm - Steigung: 0,01 mm - Satzinhalt: 50

Merkmale
Details
Abmessungen
0,000x0,000x0,000 mm
Gewicht
1,4 kg
Dicke
0,000
Länge
0,000
Statistische Warennummer
90173000
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
MARTIN-TSCHOPP
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Lehrdorn-Satz Genauigkeit ±0,5 µm, Typ: 8,5-9
Lehrdorn-Satz Genauigkeit ±0,5 µm, Typ: 8,5-9