H+S Unterlagsfolie INOX-Stahl 0,25 mm Format 100 mmx5 m
36234025
Unterlegfolie in Präzisionsausführung Bandzuschnitte - Ausführung: Kaltgewalzter INOX Federbandstahl - Legierung mit 17% Chrom und 7% Nickel - Korrosionsbeständig - Hohe Festigkeit - Schwach magnetisch - Lieferung: in Dose
Details und Spezifikationen
- Merkmale
- Details
- Abmessungen
- 0
- Gewicht
- 1,097 kg
- Länge
- 5 m
- Statistische Warennummer
- 72202081
- Ursprungsland
- DE
- Werkstoff
- CR-NI-ST
- Verpackungsmengeneinheit
- 1 Stück
- Hersteller
- H+S
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an