H+S Unterlagsfolie INOX-Stahl 0,02 mm Format 100x500 mm 5 Stück, Schiebekarton

36240002

Unterlegfolien in Präzisionsausführung Formatzuschnitte - Ausführung: Kaltgewalzter INOX Federbandstahl - Legierung mit 17% Chrom und 7% Nickel - Korrosionsbeständig - Hohe Festigkeit - Schwach magnetisch - Vorteil: Vorteil gegenüber aufgerollter Ware: eben gerichtet - Lieferung: in stabiler Schiebekartonage

Merkmale
Details
Abmessungen
0
Gewicht
0,363 kg
Länge
500 mm
Statistische Warennummer
72202081
Ursprungsland
DE
Werkstoff
CR-NI-ST
Verpackungsmengeneinheit
5 Stück
Hersteller
H+S
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an