Grenzlehrdorn Gutchrom H7, Nennmaß-⌀: 42 mm

484040 42

Grenzlehrdorn Gutchrom H7, Nennmaß-⌀: 42 mm
Grenzlehrdorn Gutchrom H7, Nennmaß-⌀: 42 mm

Ausführung: Schaft-⌀ 6 mm. Frässtifte aus HSS für schwingungskritischere Anwendungen. - Form Rundkegel (KEL). - Verwendung: Sowohl im Hand- wie Industrierobotereinsatz für nahezu alle Werkstoffe geeignet. Zum Entgraten, Kantenbrechen, Verputzen, Schweißnaht- wie auch Flächenbearbeiten. - Schaft-⌀: 6 mm - Zahnung Kurzzeichen: Z3 - Formbeschreibung: Rundkegel - Kopf-⌀: 16 mm - Kopflänge: 30 mm - Gesamtlänge: 70 mm

Merkmale
Details
Abmessungen
163,000x48,000x52,000 mm
Gewicht
0,048 kg
Dicke
52,000
Länge
163,000
Statistische Warennummer
90318020
Verpackungsmengeneinheit
1
Hersteller
HOFFMANN
Um das Produkt zu kaufen oder weitere Informationen zu erhalten melden Sie sich bitte an
Grenzlehrdorn Gutchrom H7, Nennmaß-⌀: 42 mm
Grenzlehrdorn Gutchrom H7, Nennmaß-⌀: 42 mm